Relè di controllo, easyE4 (espandibile, Ethernet),100 - 240 V AC, 110 - 240 V DC, ingressi digitali: 8, uscite digitali: 4 relè, morsetto a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EASY-E4-AC-12RC1
EASY-E4-AC-12RCX1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con indicatore

211.75 €

1 4 giorni vero

183.76 €

1 4 giorni falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Larghezza(mm) 71.5 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 58 Espandibile vero Corrente di commutazione(A) 8
Con timer vero Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 8
Numero di uscite digitali 4 Numero di ingressi analogici 0 Numero di uscite analogiche 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC/DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 1
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP vero
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS vero
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ridondanza falso Con uscita a relè vero
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore vero
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero Dispositivo di espansione falso
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Dispositivo base vero
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione DC(V) 85|264
Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico