Espansione I / O

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DXG-EXT-1AI2AO
DXG-EXT-3DI3DO1T
DXG-EXT-3RO
DXG-EXT-6DI
DXG-EXT-THER1
EASY-E4-DC-6AE1
EASY-E4-DC-8TE1
EASY-E4-DC-16TE1
EASY-E4-UC-8RE1
EASY-E4-UC-16RE1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Espandibile Corrente di commutazione
(A)
Tipo di accessorio Con timer Con indicatore Idoneità per funzioni di sicurezza Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422 Numero di interfacce HW RS-485 Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele Numero di interfacce HW altro Con interfaccia ottica Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Ridondanza Con uscita a relè Possibilità di montaggio su guida Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib) Grado di protezione (IP) Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless Possibilità di montaggio anteriore Possibilità di montaggio in rack Montaggio a parete/montaggio diretto Dispositivo di espansione Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Dispositivo base Master di collegamento IO Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

174.11 €

1 4 giorni ------Altro-----------------------------------------------------------------

135.89 €

1 4 giorni ------Altro-----------------------------------------------------------------

97.41 €

1 4 giorni ------Altro-----------------------------------------------------------------

100.50 €

1 4 giorni ------Altro-----------------------------------------------------------------

150.05 €

1 4 giorni ------Altro-----------------------------------------------------------------

165.16 €

1 5 giorni falso35.59058vero0.5-falsofalsofalso0042DCfalso00000002falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroNessunoNessunofalsofalsoIP20falsofalso00verofalsoveroverofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|020.4|28.8falsofalsofalsoNessuno

93.63 €

1 28 giorni falso35.59058vero0.5-falsofalsofalso4400DCfalso00000002falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroNessunoNessunofalsofalsoIP20falsofalso00verofalsoveroverofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|020.4|28.8falsofalsofalsoNessuno

163.83 €

1 4 giorni falso71.59058vero0.5-falsofalsofalso8800DCfalso00000002falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroNessunoNessunofalsofalsoIP20falsofalso00verofalsoveroverofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|020.4|28.8falsofalsofalsoNessuno

97.22 €

1 8 giorni falso35.59058vero5-falsofalsofalso4400AC/DCfalso00000002falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroNessunoNessunofalsofalsoIP20falsofalso00verofalsoveroverofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso20.4|28.820.4|28.810.2|28.8falsofalsofalsoNessuno

163.83 €

1 4 giorni falso71.59058vero5-falsofalsofalso8800AC/DCfalso00000002falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroNessunoNessunofalsofalsoIP20falsofalso00verofalsoveroverofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso20.4|28.820.4|28.810.2|28.8falsofalsofalsoNessuno

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico