Ramo AS-i M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZB2-100-AZ1

Codice componente
ZB2-100-AZ1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.00 €

1 34 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Adattatore T Tensione nominale(V) 24 Con schermatura falso
Numero di poli 2 Tipo di contatto Femmina Materiale alloggiamento Metallo|plastica
Temperatura ambiente(°C) 0|85 Temperatura di esercizio(°C) 0|50 Materiale della superficie di contatto Altro
Grado di inquinamento 3 Grado di protezione (IP), montato IP67 Ingresso corrente nominale(A) 1
Materiale anello filettato Acciaio inossidabile Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro

Si trova sulla pagina di Ramo AS-i M12, il codice articolo è il seguente: ZB2-100-AZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZB2-100-AZ1.

Supporto tecnico