Contattore del contattore di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DILAS-44(24VDC)

Codice componente
DILAS-44(24VDC)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 4 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 4
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso, commutazione ritardata 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto, in entrata 0 Metodo di montaggio Vite/guida DIN
Interfaccia falso Corrente di esercizio nominale Ie, 400 V(A) 4 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) 0|0
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|24 Possibile funzionamento manuale falso
Con indicazione a LED falso Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a vite Tipo di tensione per attuazione DC

Si trova sulla pagina di Contattore del contattore di sicurezza, il codice articolo è il seguente: DILAS-44(24VDC).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DILAS-44(24VDC).

Supporto tecnico