Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DILDC300/22(RDS250) |
DILDC600/22(RDS250) |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
3,394.29 € | 1 | 3 giorni | |||
6,866.97 € | 1 | 27 giorni |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 2 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 2 | Versione modulare | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti principali come contatti normalmente aperti | 2 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) | 110|250 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 110|250 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 110|350 | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Guida di collegamento | Potenza di funzionamento nominale a DC-3/DC-5 a 440 V(kW) | 0 |
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-3/DC-5 a 440 V(A) | 0 | Tipo di tensione per attuazione | AC/DC | Numero di contatti normalmente chiusi come contatto principale | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali