Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A22-GL24 |
A22-GL130 |
SL4-L24 |
SL4-L120 |
SL4-L230 |
SL7-L24 |
SL7-L120 |
SL7-L230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Presa | Temperatura del colore (K) | Profilo lampada | Tecnologia | Durata media nominale (a) | Tensione lampada (V) | Potenza lampada (W) | Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 100 | Preventivo | 83 | BA9s | 0 | Forma a pera | LED | 5000 | 24|24 | — | — | ||
- | 100 | Preventivo | 22 | BA9s | 0 | Forma a pera | LED | 2000 | 130|130 | — | — | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 24|24 | 4|4 | vero | |||
5.54 € | 1 | 36 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 120|120 | 4|4 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 230|230 | 4|4 | vero | |||
5.54 € | 1 |
3 giorni
Stock | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 24|24 | 6.5|6.5 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 120|120 | 7|7 | vero | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | 0 | BA15d | 2800 | Altro | Lampada a incandescenza | 3000 | 230|230 | 6.5|6.5 | vero |
Loading...
Colore | Nessuno | Flusso luminoso(lm) | 0 | Lunghezza totale(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 0 | Classe di efficienza energetica | — | Cripton | falso |
Idoneo per torce | falso | Idoneo per puntatore | vero | Alogeno | falso |
Xeno | falso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Presa
Temperatura del colore(K)
Profilo lampada
Tecnologia
Durata media nominale(a)
Tensione lampada(V)
Potenza lampada(W)
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali