Elemento funzionale di illuminazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-SWD-LED-B
M22-SWD-LED-G
M22-SWD-LED-R
M22-SWD-LED-W
M22-SWD-LEDC-B
M22-SWD-LEDC-G
M22-SWD-LEDC-R
M22-SWD-LEDC-W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lampada colorata Tipo di serraggio

22.37 €

20 4 giorni BluFissaggio frontale

22.37 €

20 4 giorni VerdeFissaggio frontale

22.37 €

20 5 giorni RossoFissaggio frontale

22.37 €

20 4 giorni BiancoFissaggio frontale

22.37 €

20 37 giorni BluFissaggio a pavimento

22.37 €

20 22 giorni VerdeFissaggio a pavimento

22.37 €

20 4 giorni RossoFissaggio a pavimento

22.37 €

20 22 giorni BiancoFissaggio frontale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portalampada Nessuno Trasformatore integrato falso Con resistore decrescente di tensione integrata falso
Con diodo integrato falso Tipo di lampada LED Con sorgente luminosa vero
Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a innesto piatto Tensione nominale Ue a AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione nominale Ue a AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione nominale Ue a DC(V) 30|30 Tipo di tensione per attuazione DC

Supporto tecnico