Elemento luminoso a LED, fissaggio su base, + soglia di risposta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-LEDC230H-

Codice componente
M22-LEDC230H-
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.82 €

20 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portalampada Nessuno Trasformatore integrato falso Con resistore decrescente di tensione integrata falso
Con diodo integrato vero Lampada colorata Altro Tipo di lampada LED
Tipo di serraggio Fissaggio a pavimento Con sorgente luminosa vero Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a vite
Tensione nominale Ue a AC 50 Hz(V) 230|230 Tensione nominale Ue a AC 60 Hz(V) 230|230 Tensione nominale Ue a DC(V) 0|0
Tipo di tensione per attuazione AC

Supporto tecnico