Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-CLED230-B |
M22-CLED-B |
M22-CLEDC230-B |
M22-CLEDC-B |
M22-LED230-B |
M22-LED230TA-B |
M22-LED230TA-G |
M22-LED230TA-R |
M22-LED230TA-W |
M22-LED-B |
M22-LEDC230-B |
M22-LEDC-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lampada colorata | Tipo di serraggio | Tipo di collegamento circuito ausiliario | Tensione nominale Ue a AC 50 Hz (V) | Tensione nominale Ue a AC 60 Hz (V) | Tensione nominale Ue a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 20 | 4 giorni | Blu | Fissaggio frontale | Collegamento morsetto a molla | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
12.40 € 7.07 € | 1 |
3 giorni
Stock | Blu | Fissaggio frontale | Collegamento morsetto a molla | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | |||
18.45 € | 20 | 4 giorni | Blu | Fissaggio a pavimento | Collegamento morsetto a molla | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
12.40 € | 20 | 15 giorni | Blu | Fissaggio a pavimento | Collegamento morsetto a molla | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | |||
16.82 € | 20 | 11 giorni | Blu | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
18.27 € | 20 | 21 giorni | Blu | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
18.27 € | 20 | 4 giorni | Verde | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
18.27 € | 20 | 13 giorni | Rosso | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
18.27 € | 20 | 4 giorni | Bianco | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
11.24 € 6.41 € | 1 |
3 giorni
Stock | Blu | Fissaggio frontale | Collegamento a vite | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | |||
16.82 € | 20 | 4 giorni | Blu | Fissaggio a pavimento | Collegamento a vite | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | |||
11.24 € | 20 | 7 giorni | Blu | Fissaggio a pavimento | Collegamento a vite | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC |
Loading...
Portalampada | Nessuno | Trasformatore integrato | falso | Con resistore decrescente di tensione integrata | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con diodo integrato | vero | Tipo di lampada | LED | Con sorgente luminosa | vero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lampada colorata
Tipo di serraggio
Tipo di collegamento circuito ausiliario
Tensione nominale Ue a AC 50 Hz(V)
Tensione nominale Ue a AC 60 Hz(V)
Tensione nominale Ue a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali