Elemento luminoso, LED, bianco, montaggio frontale, 12 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-LED12-W

Codice componente
M22-LED12-W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.24 €

20 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portalampada Nessuno Trasformatore integrato falso Con resistore decrescente di tensione integrata falso
Con diodo integrato vero Lampada colorata Bianco Tipo di lampada LED
Tipo di serraggio Fissaggio frontale Con sorgente luminosa vero Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a vite
Tensione nominale Ue a AC 50 Hz(V) 12|12 Tensione nominale Ue a AC 60 Hz(V) 12|12 Tensione nominale Ue a DC(V) 12|12
Tipo di tensione per attuazione AC/DC

Si trova sulla pagina di Elemento luminoso, LED, bianco, montaggio frontale, 12 V, il codice articolo è il seguente: M22-LED12-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-LED12-W.

Supporto tecnico