Base portafusibili montata su barra di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D02-SO/63/3-R-27

Codice componente
D02-SO/63/3-R-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.86 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Sistema a guida Corrente nominale(A) 63 Tensione nominale(V) 400
Numero di poli 3 Materiale Plastica Dimensioni della costruzione D02
Versione con copertura falso

Si trova sulla pagina di Base portafusibili montata su barra di distribuzione, il codice articolo è il seguente: D02-SO/63/3-R-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D02-SO/63/3-R-27.

Supporto tecnico