Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EU1E-SWD-1CX
Larghezza(mm) | 85.6 | Altezza(mm) | 56.9 | Profondità(mm) | 20.1 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Ridondanza | falso | Numero di funzioni | 3 |
Idoneo per il conteggio | vero | Idoneo per la pesatura | falso | Idoneo per il controllo della saldatura | falso |
Idoneo per il controllo della pressione | falso | Idoneo per NC | falso | Idoneo per SSI | falso |
Posizionamento elettronico funzione disponibile | vero | Idoneo per CNC | falso | Idoneo per il rilevamento di dati incrementali | vero |
Idoneo per il valore assoluto di rilevamento | falso | Possibile controllore del flusso | vero | Idoneo per la misurazione del flusso | falso |
Idoneo per il controllore del percorso | vero | Idoneo per il controllore a camme | falso | Idoneo per sega da taglio volante | falso |
Idoneo per il controllo multiasse | falso | Possibile controllore monoasse | vero | Idoneo per il posizionamento multiasse | falso |
Possibile posizionamento monoasse | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Idoneo per il controllo della temperatura | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Modulo contatore connettore T SWD, il codice articolo è il seguente: EU1E-SWD-1CX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EU1E-SWD-1CX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali