Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZSD-HKL/3X25/FS |
ZSD-HKL/5X25/FS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di collegamenti 25 mm² | Numero di collegamenti 16 mm² | Numero di poli | Numero di collegamenti totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.67 € | 1 | 3 giorni | 60 | 6 | 6 | 3 | 12 | |||
61.00 € | 1 | 3 giorni | 100 | 10 | 10 | 5 | 20 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 63 | Metodo di montaggio | Guida DIN | Altezza(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 43 | Tipo collegamento | A vite | Numero di collegamenti < 6 mm² | 0 |
Numero di collegamenti 10 mm² | 0 | Numero di collegamenti > 25 mm² | 0 | Sicurezza contatto | vero |
Numero di collegamenti < AWG 6 | 0 | Numero di collegamenti AWG 6 | 0 | Numero di collegamenti AWG 4 | 0 |
Numero di collegamenti AWG 2 | 0 | Numero di collegamenti AWG 4/0 | 0 | Numero di collegamenti 250 kcmil | 0 |
Numero di collegamenti > 250 kcmil | 0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di collegamenti 25 mm²
Numero di collegamenti 16 mm²
Numero di poli
Numero di collegamenti totale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali