Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XN-322-18PD-M |
XN-322-18PD-P |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
64.89 € | 1 | 4 giorni | |||
64.89 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Larghezza(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 104.2 | Profondità(mm) | 80.3 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Con separazione di potenziale | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla/a vite |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Diagnosi Bus possibile | falso | Con modulo di alimentazione | falso |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Idoneo come modulo a segmenti | falso |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Modulo remoto | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 18|30 | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali