Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EASY400-POW |
EASY430-POW |
EASY500-POW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita potenza (W) | Max. corrente di uscita DC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.71 € | 1 | 5 giorni | 30 | 1.25 | |||
- | - | 1 | Preventivo | 30 | 1.25 | ||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | 2.5 |
Loading...
Larghezza(mm) | 72 | Altezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | AC | Ridondanza | falso |
Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di uscita a DC(V) | 0|0 |
Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) | 85|264 | Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) | 85|264 | Tensione di ingresso a DC(V) | 0|0 |
Max. corrente di uscita AC 50 Hz(A) | 0 | Max. corrente di uscita AC 60 Hz(A) | 0 | Corrente di ingresso max. AC 50 Hz(A) | 0 |
Corrente di ingresso max. AC 60 Hz(A) | 0 | Corrente di ingresso max. DC(A) | 0 | Con tensione di uscita | DC |
Configura
Proprietà di base
Uscita potenza(W)
Max. corrente di uscita DC(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali