Cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMMZ-00/34
CSAS6A6CY2210
CSDR4A3CY2202
CSDR4A4CY2205
CSDS4A4CY2205
CSDS4A4CY2210
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni
(°C)
Senza alogeni Tipo di accessorio Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Tipo di cavo Con schermatura Numero di poli Prova di continuità resistenza
(mOhm)
Materiale della superficie di contatto Vulcanizzare Materiale guaina del cavo Grado di protezione (IP) Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Ingresso corrente nominale
(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)

29.56 €

1 4 giorni --Altro---------------------

131.66 €

1 26 giorni 40|70falso-010Nucleo multiplofalso60AltrofalsoAltroAltroAltroM12AltroTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroAltro040|70

18.17 €

1 68 giorni 40|70falso-02Nucleo multiplofalso40AltrofalsoAltroAltroAltroM12AltroAd angolofalsoFemmina (bus)AltroAltro040|70

21.16 €

1 26 giorni 40|70falso-05Nucleo multiplofalso40AltrofalsoAltroAltroAltroM12AltroAd angolofalsoFemmina (bus)AltroAltro040|70

23.47 €

1 26 giorni 40|70falso-05Nucleo multiplofalso40AltrofalsoAltroAltroAltroM12AltroTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroAltro040|70

30.44 €

1 26 giorni 40|70falso-010Nucleo multiplofalso40AltrofalsoAltroAltroAltroM12AltroTipo drittofalsoFemmina (bus)AltroAltro040|70

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico