Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSFB-4-125A |
MSFB-8-125A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 52.33 € | 1 | 3 giorni | 225 | ||
82.89 € | 1 | 3 giorni | 405 |
Loading...
Altezza(mm) | 160 | Profondità(mm) | 45 | Protezione superficie | Spoglio |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 125 | Numero di poli | 3 | Materiale | Rame |
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) | 10 | Distanza barra di distribuzione(mm) | 60 | Altezza barra di distribuzione(mm) | 0 |
Spessore barra di distribuzione(mm) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali