Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XC-303-C21-001
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Larghezza(mm) | 51 | Modello | Modulare |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 110 | Profondità(mm) | 81 | Con indicatore | falso |
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi digitali | 0 | Numero di uscite digitali | 0 |
Numero di ingressi analogici | 0 | Numero di uscite analogiche | 0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Tipo di memoria | RAM | Dimensione della memoria(kByte) | 512000 | Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)(ms) | 0.0011 |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 2 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 1 | Numero di interfacce HW USB | 1 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 1 | Con interfaccia ottica | falso |
Possibilità di memoria di programma aggiuntiva | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | vero | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | vero | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero |
Ridondanza | vero | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso |
Numero di uscite a relé | 0 | Numero max di interruttori a tempo | 1000 | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | vero | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 18|30 | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di PLC modulare XC303, il codice articolo è il seguente: XC-303-C21-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XC-303-C21-001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali