Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K16X16/35
Adatto per | Rotaia piatta | Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) | 0 | Larghezza morsetto(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza busbar(mm) | 16|16 | Spessore busbar(mm) | 5|35 | Adatto per il collegamento di conduttori a nastro | vero |
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi | vero | Adatto per il collegamento di conduttori di settore | falso | Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) | 100 |
Si trova sulla pagina di Terminale, il codice articolo è il seguente: K16X16/35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K16X16/35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali