Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-T/4S-G
Tipo di tensione | AC | Corrente di commutazione(A) | 16 | Pulsante colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Con lampada di segnalazione | falso | Profondità di incasso(mm) | 60 | Potenza max della lampada(W) | 0 |
Tipo di lampada | Non applicabile | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Tensione di commutazione(V) | 400 |
Calotta colorata | Non applicabile | Portalampada | Non applicabile | Grado di protezione (IP) | IP40 |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 4 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Tensione lampada(V) | 0|0 |
Si trova sulla pagina di Pulsante, 400 V, 16 A, 4 N / A, 1HP, il codice articolo è il seguente: Z-T/4S-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-T/4S-G.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali