Pulsante, a filo, chiusura rallentata simbolo bianco, momentaneo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-D-W-X11

Codice componente
M22-D-W-X11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.28 €

10 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22 Pulsante colore Bianco Adatto per l'illuminazione falso
Numero di postazioni di comando 1 Ritorno-molla vero Etichettato vero
Tipo di pulsante Tipo piatto Anello frontale colorato Cromatura Grado di protezione (IP), lato frontale IP67
Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0 Con coperchio di protezione falso
Materiale anello frontale Plastica Con anello frontale vero Tipo di struttura lente Profilo quadrato
Funzione di commutazione a scatto falso Grado di protezione (NEMA), lato frontale 4X

Si trova sulla pagina di Pulsante, a filo, chiusura rallentata simbolo bianco, momentaneo, il codice articolo è il seguente: M22-D-W-X11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-D-W-X11.

Supporto tecnico