Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pulsante colore | Etichettato | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di collegamento elettrico | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Tensione di alimentazione lampada (V) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 5 | 28 giorni | Altro | falso | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 25 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 1 |
3 giorni
Stock | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
56.07 € | 5 | 7 giorni | Rosso/verde | - | Cromatura | - | Collegamento a vite | IP66 | - | 230 | 1 | 1 | 0 | 4X | - | ||
21.61 € | 5 | 14 giorni | Nero | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 39 giorni | Nero | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 4 giorni | Nero | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 4 giorni | Altro | falso | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 7 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 1 |
3 giorni
Stock | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
22.31 € | 5 | 25 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
20.76 € | 5 | 25 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
23.36 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
23.36 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
23.84 € | 5 | 25 giorni | Altro | vero | Cromatura | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 43 giorni | Altro | falso | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 5 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 53 giorni | Nero | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 57 giorni | Nero | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 28 giorni | Altro | falso | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 42 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
21.61 € | 5 | 63 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
22.31 € | 5 | 25 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 4 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
19.90 € | 5 | 19 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
20.76 € | 5 | 22 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
23.36 € | 5 | 19 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X | ||
23.36 € | 5 | 19 giorni | Altro | vero | Nero | IP66 | - | - | falso | - | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Diametro foro(mm) | 22 | Adatto per l'illuminazione | vero | Numero di postazioni di comando | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ritorno-molla | vero | Tipo di pulsante | Tipo piatto | Larghezza apertura(mm) | 0 |
Altezza apertura(mm) | 0 | Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero |
Tipo di struttura lente | Profilo rotondo | Funzione di commutazione a scatto | falso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Pulsante colore
Etichettato
Anello frontale colorato
Grado di protezione (IP), lato frontale
Tipo di collegamento elettrico
Grado di protezione (IP)
Con coperchio di protezione
Tensione di alimentazione lampada(V)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Grado di protezione (NEMA)
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali