Pulsante a 4 vie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTAA-04/04
M22-D4-S
M22-D4-S-X7
M22-DI4-S-X7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Modello Diametro foro
(mm)
Protezione superficie Pulsante colore Numero di canali Adatto per l'illuminazione Qualità materiale Numero di postazioni di comando Ritorno-molla Sistema bus KNX Sistema bus a frequenza radio Collegamento bus incluso Etichettato Tipo di pulsante Materiale Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Altri sistemi bus Sistema bus LON Numero RAL (simile) Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)
Con coperchio di protezione Materiale anello frontale Con anello frontale Trasparente Tipo di struttura lente Finitura superficie Funzione di commutazione a scatto Sistema bus KNX radio A frequenza radio bidirezionale Grado di protezione (NEMA), lato frontale

79.39 €

1 4 giorni Montaggio superficiale (gesso)GrigioAltro-Non trattata-4-Termoplastica--falsoverovero--Plastica--Nessunofalso7035-----falso-Non applicabile-falsovero-

65.28 €

5 4 giorni ---22-Nero-falso-4vero---falsoTipo piatto-CromaturaIP66---00falsoPlasticavero-Profilo rotondo-falso--4X

65.28 €

5 12 giorni ---22-Nero-falso-4vero---veroTipo piatto-CromaturaIP66---00falsoPlasticavero-Profilo rotondo-falso--4X

73.35 €

5 4 giorni ---22-Nero-falso-4vero---veroTipo piatto-CromaturaIP66---00falsoPlasticavero-Profilo rotondo-falso--4X

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico