Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-L-B-LEDC230-BVP |
M22-L-B-LEDC-BVP |
M22-L-G-LEDC230-BVP |
M22-L-G-LEDC-BVP |
M22-L-R-LEDC230-BVP |
M22-L-R-LEDC-BVP |
M22-L-W-LEDC230-BVP |
M22-L-W-LEDC-BVP |
M22-L-Y-LEDC230-BVP |
M22-L-Y-LEDC-BVP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lente colorata | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09 € | 1 | 37 giorni | Blu | |||
20.96 € | 1 | 37 giorni | Blu | |||
25.09 € | 1 | 19 giorni | Verde | |||
20.96 € | 1 | 37 giorni | Verde | |||
25.09 € | 1 | 22 giorni | Rosso | |||
20.96 € | 1 | 37 giorni | Rosso | |||
25.09 € | 1 | 22 giorni | Bianco | |||
20.96 € | 1 | 37 giorni | Bianco | |||
25.09 € | 1 | 37 giorni | Giallo | |||
20.96 € | 1 | 37 giorni | Giallo |
Loading...
Diametro foro(mm) | 22 | Anello frontale colorato | Altro | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67/IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Materiale anello frontale | Altro |
Con anello frontale | falso | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo | Idoneo per numero di luci di segnalazione integrate | 1 |
Tipo di lente | Tipo piatto |
Configura
Proprietà di base
Lente colorata
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali