Luce unica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-BEL/G24
Z-BEL/G230
Z-BEL/R24
Z-BEL/R230
Z-EL/BL230
Z-EL/G230
Z-EL/OR24
Z-EL/OR230
Z-EL/R230
Z-EL/WH24
Z-EL/WH230
Z-UEL24
Z-UEL230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Lente colorata Profondità di incasso
(mm)
Tensione nominale
(V)
Potenza max della lampada
(W)
Numero di spie luminose Tensione di esercizio nominale Ue
(V)
Tipo di lampada Anello frontale colorato Larghezza in numero di spazi modulari Tipo di collegamento elettrico Larghezza apertura
(mm)
Calotta colorata Altezza apertura
(mm)
Portalampada Con sorgente luminosa Materiale anello frontale Con anello frontale Tipo di struttura lente Tipo di portalampada Tipo di lente Grado di protezione (NEMA)

37.06 €

2 28 giorni --60242--LED-1--Verde-Altro-------

37.06 €

2 28 giorni --602302--LED-1--Verde-Altro-------

37.06 €

2 28 giorni --60242--LED-1--Rosso-Altro-------

37.06 €

2 28 giorni 5Rosso---1110|240-Altro-Collegamento a vite0-0-veroPlasticafalsoProfilo rotondoLEDTipo piattoAltro

33.55 €

2 28 giorni --602302--LED-1--Blu-Altro-------

33.55 €

2 5 giorni --602302--LED-1--Verde-Altro-------

33.55 €

2 35 giorni --60242--LED-1--Arancione-Altro-------

33.55 €

2 5 giorni --602302--LED-1--Arancione-Altro-------

33.55 €

2 5 giorni --602302--LED-1--Rosso-Altro-------

33.55 €

2 28 giorni 5Bianco---112|24-Altro-Collegamento a vite0-0-veroPlasticafalsoProfilo rotondoLEDTipo piattoAltro

33.55 €

2 4 giorni 5Bianco---1110|240-Altro-Collegamento a vite0-0-veroPlasticafalsoProfilo rotondoLEDTipo piattoAltro

33.55 €

2 11 giorni --60242--LED-1--Altro-Altro-------

33.55 €

2 35 giorni --602302--LED-1--Altro-Altro-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione AC/DC Grado di protezione (IP) IP40

Supporto tecnico