Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPAD-00/215
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione di esercizio nominale(V) | 196|253 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Potenza di commutazione max.(VA) | 2300 | Collegamento bus incluso | vero | Numero max di contatti di commutazione | 1 |
Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Corrente di commutazione max.(A) | 10 | Altri sistemi bus | Altro |
Numero di ingressi binari | 1 | Sistema bus LON | falso | Idoneo per carico C | vero |
Diverse fasi collegabili | falso | Operazione locale/operazione manuale | vero | Potenza in uscita(W) | 2300 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | vero | Espandibilità modulare | vero |
Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | falso |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Secondo interruttore wireless, pacchetto, preprogrammato, il codice articolo è il seguente: CPAD-00/215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAD-00/215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali