Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSAU-01/01-16I |
CSAU-01/01-16IE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
140.79 € | 1 | 58 giorni | |||
160.79 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Corrente nominale(A) | 16 | Tensione di esercizio nominale(V) | 230|230 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Potenza di commutazione max.(VA) | 3680 | Collegamento bus incluso | vero | Numero max di contatti di commutazione | 1 |
Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Corrente di commutazione max.(A) | 16 | Altri sistemi bus | xComfort |
Numero di ingressi binari | 1 | Sistema bus LON | falso | Idoneo per carico C | vero |
Diverse fasi collegabili | falso | Operazione locale/operazione manuale | vero | Potenza in uscita(W) | 3680 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | vero | Espandibilità modulare | falso |
Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | vero |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali