Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPAD-00/213
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Modello | Attuatore oscuramento | Numero di uscite | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza(Hz) | 50|50 | Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero |
Sistema bus Powernet | falso | Collegamento bus incluso | vero | Tipo di carico | Retrofit universale e LED |
Corrente di controllo max.(mA) | 0 | Tensione(V) | 196|253 | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 |
Altri sistemi bus | Altro | Sistema bus LON | falso | Ingresso sottostazione | falso |
Servizio parallelo possibile | falso | Operazione locale/operazione manuale | falso | Potenza in uscita(W) | 0|250 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | vero | Power boost idoneo | falso |
Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | falso |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Oscuramento completo wireless, pacchetto, pre-programmato, il codice articolo è il seguente: CPAD-00/213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAD-00/213.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali