Spina di commutazione 12 A, R/L/C/LED, EMS, Schuko

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSAP-01/FA-12E

Codice componente
CSAP-01/FA-12E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

182.74 €

1 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Corrente nominale(A) 12 Tensione di esercizio nominale(V) 196|253
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Potenza di commutazione max.(VA) 2760 Collegamento bus incluso vero Numero max di contatti di commutazione 1
Larghezza in numero di spazi modulari 0 Corrente di commutazione max.(A) 16 Altri sistemi bus xComfort
Numero di ingressi binari 0 Sistema bus LON falso Idoneo per carico C vero
Diverse fasi collegabili falso Operazione locale/operazione manuale vero Potenza in uscita(W) 2760
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED vero Espandibilità modulare falso
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile falso
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Si trova sulla pagina di Spina di commutazione 12 A, R/L/C/LED, EMS, Schuko, il codice articolo è il seguente: CSAP-01/FA-12E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSAP-01/FA-12E.

Supporto tecnico