Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHAU-01/01-1ES |
CHAU-01/01-10E |
CHAU-01/01-16E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Corrente di uscita max. (mA) | Corrente di commutazione max. (carico resistivo) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.75 € | 1 | 4 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 1 | 1 | |||
138.79 € | 1 | 4 giorni | Montato a filo (intonaco) | 10 | 10 | |||
178.73 € | 1 | 4 giorni | Montato a filo (intonaco) | 16 | 16 |
Loading...
Numero di uscite | 1 | Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus Powernet | falso | Collegamento bus incluso | vero | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 |
Altri sistemi bus | Altro | Numero di ingressi binari | 0 | Sistema bus LON | falso |
Tensione di commutazione(V) | 196|253 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Variabile di correzione consistente | vero |
Correzione della commutazione delle variabili | falso | Funzione di protezione della valvola | falso | Interruttore manuale | falso |
Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | falso |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Corrente di uscita max.(mA)
Corrente di commutazione max. (carico resistivo)(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali