Termostato e umidostato, campo di manipolazione 40-90% umidità rel. e 0 °C-60 °C, con N/C e N/A, tensione di rete 240 V, grado di protezione IP20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-HYG

Codice componente
TH-HYG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

324.50 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore di impostazione regolabile per umidità relativa dell’aria(%) 40|90 Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 230
Con indicazione digitale falso Tipo di funzione interruttore Contatto di commutazione Ingresso corrente nominale(A) 0.6

Si trova sulla pagina di Termostato e umidostato, campo di manipolazione 40-90% umidità rel. e 0 °C-60 °C, con N/C e N/A, tensione di rete 240 V, grado di protezione IP20, il codice articolo è il seguente: TH-HYG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-HYG.

Supporto tecnico