Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSAU-01/02 |
CSAU-01/03 |
CSAU-01/04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione di esercizio nominale (V) | Potenza di commutazione max. (VA) | Collegamento bus incluso | Numero max di contatti di commutazione | Corrente di commutazione max. (A) | Operazione locale/operazione manuale | Potenza in uscita (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | 230|230 | 1840 | falso | 1 | 8 | falso | 0 | |||
108.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | 230|230 | 1380 | falso | 2 | 6 | falso | 1380 | |||
108.82 € | 1 | 4 giorni | 0 | 0|0 | 1840 | vero | 1 | 8 | vero | 1840 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus Powernet | falso | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Altri sistemi bus | xComfort |
Numero di ingressi binari | 0 | Sistema bus LON | falso | Idoneo per carico C | falso |
Diverse fasi collegabili | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | falso |
Espandibilità modulare | falso | Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero |
Modulo bus staccabile | vero | Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 26 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione di esercizio nominale(V)
Potenza di commutazione max.(VA)
Collegamento bus incluso
Numero max di contatti di commutazione
Corrente di commutazione max.(A)
Operazione locale/operazione manuale
Potenza in uscita(W)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali