Campana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASBELL230

Codice componente
ASBELL230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 230 Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore alloggiamento Grigio
Tipo di corrente AC Rumorosità(dB) 75 Consumo elettrico(A) 0
Tipo di tono Colpo veloce Materiale alloggiamento Plastica Diametro del guscio della campana(mm) 0
Grado di protezione (IP) IP20 Trasformatore incorporato falso Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Campana, il codice articolo è il seguente: ASBELL230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASBELL230.

Supporto tecnico