Avvisatore, 24 V AC/DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASSIR24

Codice componente
ASSIR24
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.82 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 24 Metodo di montaggio Montaggio superficiale Colore alloggiamento Grigio
Tipo di corrente AC/DC Rumorosità(dB) 105 Consumo elettrico(A) 0
Tipo di tono Tono continuo Materiale alloggiamento Plastica Grado di protezione (IP) IP20
Trasformatore incorporato falso Grado di protezione (NEMA) Classe di qualità del materiale dell’alloggiamento Altro
Protezione della superficie dell'alloggiamento Altro

Si trova sulla pagina di Avvisatore, 24 V AC/DC, il codice articolo è il seguente: ASSIR24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASSIR24.

Supporto tecnico