Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-AMC |
SL7-AP24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro esterno (mm) | Funzione | Rumorosità (dB) | Tipo di segnale acustico | Grado di protezione (IP) | Tono regolabile | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) | Tensione di esercizio a AC 60 Hz (V) | Tensione di esercizio a DC (V) | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € 9.19 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | 0 | Altro | - | - | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | |||
100.93 € | 1 | 4 giorni | Nero | 73 | Tono continuo/tono a impulsi | 100 | - | IP66 | vero | 24|24 | 24|24 | 24|24 | 4X |
Loading...
Tipo di tensione | AC/DC |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore
Diametro esterno(mm)
Funzione
Rumorosità(dB)
Tipo di segnale acustico
Grado di protezione (IP)
Tono regolabile
Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V)
Tensione di esercizio a DC(V)
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali