Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASBUZZ230 |
M22-XAM |
M22-XAMP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Metodo di montaggio | Colore alloggiamento | Tipo di corrente | Rumorosità (dB) | Tipo di tensione | Consumo elettrico (A) | Tipo di tono | Materiale alloggiamento | Tipo di segnale acustico | Grado di protezione (IP) | Trasformatore incorporato | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) | Tensione di esercizio a AC 60 Hz (V) | Tensione di esercizio a DC (V) | Grado di protezione (NEMA) | Classe di qualità del materiale dell’alloggiamento | Protezione della superficie dell'alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | 14 giorni | 230 | Montaggio superficiale | Grigio | AC | 75 | - | 0 | Tono continuo | Plastica | - | IP20 | falso | - | - | - | — | Altro | Altro | |||
22.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | - | 83 | DC | - | - | - | Tono continuo | - | - | 0|0 | 0|0 | 18|30 | - | - | - | |||
22.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | 83 | DC | - | - | - | Tono a impulsi | - | - | 0|0 | 0|0 | 24|24 | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Metodo di montaggio
Colore alloggiamento
Tipo di corrente
Rumorosità(dB)
Tipo di tensione
Consumo elettrico(A)
Tipo di tono
Materiale alloggiamento
Tipo di segnale acustico
Grado di protezione (IP)
Trasformatore incorporato
Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V)
Tensione di esercizio a DC(V)
Grado di protezione (NEMA)
Classe di qualità del materiale dell’alloggiamento
Protezione della superficie dell'alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali