Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DX-LN1-006 |
DX-LN3-004 |
DX-LN3-006 |
DX-LN3-010 |
DX-LN3-016 |
DX-LN3-025 |
DX-LN3-040 |
DX-LN3-080 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione (IP) | Induttanza nominale (mH) | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | Corrente nominale massima (Ith) alla tensione nominale DC (A) | Numero di poli, lato principale | Tensione di cortocircuito relativa (%) | Corrente nominale ad AC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.33 € | 1 | 9 giorni | IP20 | 5.05 | 260 | 5.8 | 1 | 4 | 5.8|5.8 | |||
77.27 € | 1 | 4 giorni | IP20 | 7.51 | 550 | 3.9 | 3 | 4 | 3.9|3.9 | |||
88.13 € | 1 | 12 giorni | IP20 | 4.9 | 550 | 6 | 3 | 4 | 6|6 | |||
101.21 € | 1 | 4 giorni | IP20 | 2.94 | 550 | 10 | 3 | 4 | 10|10 | |||
125.14 € | 1 | 13 giorni | IP20 | 1.84 | 550 | 16 | 3 | 4 | 16|16 | |||
165.30 € | 1 | 10 giorni | IP20 | 1.18 | 550 | 25 | 3 | 4 | 25|25 | |||
172.49 € | 1 | 45 giorni | IP20 | 0.64 | 550 | 40 | 3 | 2.5 | 40|40 | |||
264.14 € | 1 | 5 giorni | IP00 | 0.23 | 550 | 80 | 3 | 2.5 | 80|80 |
Loading...
Adatto come bobina di reattanza di soppressione delle interferenze | falso | Frequenza d’esercizio nominale(Hz) | 50|60 | Adatto come bobina di reattanza di uscita | falso |
---|---|---|---|---|---|
Adatto come bobina di filtraggio di livellamento | falso | Adatto come bobina di reattanza di commutazione | falso | Adatto come bobina di reattanza di rete | vero |
Frequenza di risonanza(Hz) | 0 | Frequenza di clock nominale(kHz) | 0 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione (IP)
Induttanza nominale(mH)
Tensione di esercizio nominale max Ue(V)
Corrente nominale massima (Ith) alla tensione nominale DC(A)
Numero di poli, lato principale
Tensione di cortocircuito relativa(%)
Corrente nominale ad AC(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali