Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DX-LM3-005 |
DX-LM3-008 |
DX-LM3-011 |
DX-LM3-016 |
DX-LM3-035 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Induttanza nominale (mH) | Corrente nominale massima (Ith) alla tensione nominale DC (A) | Corrente nominale ad AC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | Preventivo | 2 | 5 | 5|5 | ||
164.04 € | 1 | 3 giorni | 4.1 | 8 | 8|8 | |||
172.26 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | 11|11 | |||
175.93 € | 1 | 3 giorni | 1.5 | 16 | 16|16 | |||
346.21 € | 1 | 42 giorni | 1 | 35 | 35|35 |
Loading...
Adatto come bobina di reattanza di soppressione delle interferenze | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Frequenza d’esercizio nominale(Hz) | 0|200 |
---|---|---|---|---|---|
Adatto come bobina di reattanza di uscita | falso | Adatto come bobina di filtraggio di livellamento | vero | Adatto come bobina di reattanza di commutazione | falso |
Adatto come bobina di reattanza di rete | falso | Tensione di esercizio nominale max Ue(V) | 750 | Numero di poli, lato principale | 3 |
Tensione di cortocircuito relativa(%) | 0 | Frequenza di risonanza(Hz) | 0 | Frequenza di clock nominale(kHz) | 0 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Induttanza nominale(mH)
Corrente nominale massima (Ith) alla tensione nominale DC(A)
Corrente nominale ad AC(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali