Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-SHEAT-20W |
R-SHEAT-50W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Potenza nominale (VA) | Potenza di riscaldamento continua a 10 °C (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.15 € | 1 | 26 giorni | 132 | 20 | 20 | |||
109.43 € | 1 | 26 giorni | 252 | 50 | 50 |
Loading...
Larghezza(mm) | 70 | Profondità(mm) | 50 | Tipo di tensione | AC |
---|---|---|---|---|---|
Con controllore di temperatura stanza | falso | Con ventola | falso | Grado di protezione (IP) | IP44 |
Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 110|250 | Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 110|250 | Tensione di esercizio a DC(V) | 0|0 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Potenza nominale(VA)
Potenza di riscaldamento continua a 10 °C(W)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali