Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REUVM
Metodo di montaggio | Guida DIN | Tipo di tensione | AC | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza di incasso(mm) | 90 | Potenza di commutazione max.(VA) | 1250 | Frequenza nominale(Hz) | 50|50 |
Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Campo di misurazione indicato | 3N, 400/230V | Ritardo di rilascio(ms) | 500 |
Cicli di commutazione elettrici max.(c/h) | 6 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Si trova sulla pagina di Relè sottotensione, il codice articolo è il seguente: REUVM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REUVM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali