Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Guida DIN | Tipo di tensione | AC | Profondità di incasso(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Corrente nominale Iu(A) | 15|32 |
Corrente solo di funzionamento(A) | 15|32 | Corrente nominale (contatti di controllo)(A) | 1 | Vita elettrica (contatti di controllo)(c (contatti)) | 100000 |
Potenza di commutazione max. (contatti di controllo)(VA) | 7.36 | Tempo max. di spegnimento ritardato(ms) | 0 | Corrente continua max.(A) | 32 |
Cicli di commutazione elettrici max.(c/h) | 3600 | Tensione di commutazione max. (contatti di controllo)(V) | 250 | Durata meccanica (contatti di controllo)(c (contatti)) | 0 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali