Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CROU-00/01-S |
CROU-00/01-SL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
85.38 € | 1 | 4 giorni | |||
100.99 € | 1 | 15 giorni |
Loading...
Tensione nominale(V) | 230 | Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Numero di fasi | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Altri sistemi bus | xComfort | Sistema bus LON | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Sistema bus KNX radio | falso | Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali