Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CCIA-02/01 |
CCIA-03/01 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
509.27 € | 1 | 4 giorni | |||
509.27 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Modello | Interfaccia sistemi LAN | Tensione di esercizio(V) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Larghezza in numero di spazi modulari | 0 | Altri sistemi bus | Nessuno | Sistema bus LON | falso |
Protezione contro lo smontaggio | falso | Interfaccia radio | vero | Interfaccia IR | falso |
Protocollo | TCP/IP | Dipendente dal fornitore | falso | Aggiornabile | vero |
Visualizzazione | falso | Server Web | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con indicazione a LED | vero | Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali