Connettore T SmartWire-DT per moduli I / O IP69K, 24 V DC, quattro ingressi, due prese I / O M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EU2E-SWD-4DX

Codice componente
EU2E-SWD-4DX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.14 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Larghezza(mm) 98
Altezza(mm) 56.9 Profondità(mm) 20.1 Corrente di ingresso al segnale 1(mA) 4
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 4 Numero di uscite digitali 0
Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0.2 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica falso
Tipo di tensione (tensione di ingresso) DC Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero
Corrente di uscita(A) 0 Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili falso Tipo di uscita digitale Nessuno
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP69K Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Nessuno Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto vero Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 0|28.8
Tensione consentita in uscita(V) 20.4|28.8 Tensione consentita in ingresso(V) 20.4|28.8 Con tensione di uscita DC
Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Si trova sulla pagina di Connettore T SmartWire-DT per moduli I / O IP69K, 24 V DC, quattro ingressi, due prese I / O M12, il codice articolo è il seguente: EU2E-SWD-4DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EU2E-SWD-4DX.

Supporto tecnico