Modulo di uscita digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XN-322-8DO-P05
XN-322-12DO-P17
XN-322-16DO-P05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato Numero di uscite digitali Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per altri sistemi bus Tipo di uscita digitale Tensione consentita in uscita
(V)

127.10 €

1 25 giorni falso8veroveroNessuno0|30

230.75 €

1 4 giorni vero12falsofalsoAltro0|29

181.79 €

1 4 giorni vero16falsofalsoAltro0|29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Larghezza(mm) 16.8 Altezza(mm) 104.2
Profondità(mm) 80.3 Corrente di ingresso al segnale 1(mA) 0 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi digitali 0 Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0.1 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1
Con interfaccia ottica falso Tipo di tensione (tensione di ingresso) DC Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Corrente di uscita(A) 0.5
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla/a vite Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 18|30 Tensione consentita in ingresso(V) 0|0 Con tensione di uscita DC
Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico