Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EU5E-SWD-4DX
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Larghezza(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 97 | Corrente di ingresso al segnale 1(mA) | 4 |
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi digitali | 4 | Numero di uscite digitali | 0 |
Ritardo allo scambio dei segnali(ms) | 0|0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso |
Tipo di tensione (tensione di ingresso) | DC | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero |
Corrente di uscita(A) | 0 | Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili | falso | Tipo di uscita digitale | Nessuno |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | Nessuno | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | vero | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 0|28.8 |
Tensione consentita in uscita(V) | 0|0 | Tensione consentita in ingresso(V) | 20.4|28.8 | Con tensione di uscita | DC |
Ingressi digitali configurabili | falso | Uscite digitali configurabili | falso | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Scheda di ingresso SWD, il codice articolo è il seguente: EU5E-SWD-4DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EU5E-SWD-4DX.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali