Modulo di ingresso digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XN-322-8DI-PD
XN-322-16DI-PD
XN-322-20DI-ND
XN-322-20DI-PCNT
XN-322-20DI-PD
XN-322-20DI-PF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Ritardo allo scambio dei segnali
(ms)
Protocollo di supporto per CAN Corrente di uscita
(A)
Tipo di uscita digitale Tipo di collegamento elettrico Tensione consentita in ingresso
(V)
Ingressi digitali configurabili

94.26 €

1 4 giorni 2.380|5vero0AltroCollegamento morsetto a molla/a vite30|30falso

132.71 €

1 5 giorni 2.3160|5vero0NessunoCollegamento morsetto a molla/a vite30|30falso

212.57 €

1 4 giorni 2.1200|5vero0NessunoCollegamento morsetto a molla/a vite30|30falso

173.42 €

1 4 giorni 2.3200|0.2falso1.7NessunoCollegamento morsetto a molla14|30vero

153.80 €

1 12 giorni 3.7200|5falso0NessunoCollegamento morsetto a molla/a vite30|30falso

153.80 €

1 4 giorni 3.7200|0.5falso0NessunoCollegamento morsetto a molla/a vite30|30falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato falso Larghezza(mm) 16.8
Altezza(mm) 104.2 Profondità(mm) 80.3 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di uscite digitali 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso
Tipo di tensione (tensione di ingresso) DC Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 18|30 Tensione consentita in uscita(V) 0|0
Con tensione di uscita DC Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico