Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-SB23/SS |
Z-SB24/SS |
Z-SB230/SS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di controllo 1 (V) | Tipo di tensione di controllo 1 | Tipo di tensione di controllo 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.79 € | 2 | 19 giorni | 24|24 | DC | DC | |||
74.79 € | 2 | 17 giorni | 24|24 | AC | AC | |||
71.08 € | 2 | 32 giorni | 230|230 | AC | AC |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Funzione | Altro | Profondità di incasso(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Tensione di controllo 2(V) | 0|0 | Tensione di controllo della frequenza 1(Hz) | 50|50 |
Tensione di controllo della frequenza 2(Hz) | 0|0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC | Tensione di alimentazione(V) | 250|250 |
Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A) | 0 | Carico max della lampada a incandescenza(W) | 0 | Lampada fluorescente a carico max(VA) | 0 |
Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA) | 0 | Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA) | 0 | Possibile funzionamento manuale | vero |
Corrente di commutazione nominale(A) | 16 | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 2 |
Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di controllo 1(V)
Tipo di tensione di controllo 1
Tipo di tensione di controllo 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali