Profilo per la compensazione della potenza reattiva con montaggio a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSMPB20

Codice componente
XSMPB20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

193.12 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 19 Altezza(mm) 1891 Profondità(mm) 48
Tipo di accessorio Altro Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Profilo per la compensazione della potenza reattiva con montaggio a filo, il codice articolo è il seguente: XSMPB20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSMPB20.

Supporto tecnico