Staffa terminale per barra pendino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XDSF16E

Codice componente
XDSF16E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

224.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Larghezza(mm) 150 Modello Altro
Altezza(mm) 40 Profondità(mm) 320 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Staffa terminale per barra pendino, il codice articolo è il seguente: XDSF16E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XDSF16E.

Supporto tecnico